163-7373: 双曲面环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-7373: 双曲面环

    零件号: 163-7373
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    复曲面密封圈

    描述:

    • 复曲面密封圈可保持润滑,防止灰尘和其他污染物进入履带销和衬套腔室。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 丙酮;汽车和飞机制动液;氯化烃类;高浓度臭氧;酮类;硝基烃;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
    • 兼容: α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液
    • 密封件内径(mm): 317.13
    • 应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油;动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
    • 材料: NBR(70)
    • 横截面直径(mm): 12.70
    • 温度(°C): -40 - 100
    • 温度(°F): -40 - 212
    excavator
    325C, 325C FM 325C L 320C FM 320C

    challenger
    65D, 75E, 65E, 85D, 85E, 65C, 95E, 75D