163-7882: 排气温度传感器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-7882: 排气温度传感器总成

    零件号: 163-7882
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 销重负荷温度传感器

    描述:
    • Cat® 温度传感器可收集所有必需的数据,确保设备以最佳状态运作。

    特性:
    • Cat® 温度传感器可与其他 Cat® 部件一起使用,确保发挥设备的最大潜能。

    建议应用:
    • Cat 传感器适用于重负荷应用,例如剧烈的振动、冲击、极端的工作温度范围、热循环、热冲击、湿度、腐蚀以及过多的灰尘。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传感器类型: 温度
    • 接头针脚数: 3 针
    3500
    3516B 3512B

    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    3516C 3512C 3516B 3512B 3508B 3516 PM3516 3512 PP3516 PM3512 PM3508 3508

    wheel-type loader
    992K, 992G, 994D, 994F, 993K

    wheel dozer
    854G, 854K

    petroleum products
    3508C 3512C CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 3512B

    off highway trucks
    797, 793C

    engine - industrial
    3512B 3516B 3508C 3512C 3508B 3612 3516C SPF343C

    excavator
    5230B, 5130B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    797B, 776D, 777D, 784C, 785C, 793C, 793D, 777, 785, 777C, 789C, 777B