163-7897: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-7897: 密封件

    零件号: 163-7897
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油系统密封件

    描述:
    燃油系统密封件是专为在燃油系统中工作而设计和制造的,并且同时采用了 O 形密封圈和矩形横截面设计。

    特性:
    Cat® 燃油系统密封件经过额外的高级检查,可确保在此关键应用下提供可靠的性能。它们采用与 Cat 燃油系统中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些密封件还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的密封件尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。

    应用:
    燃油系统密封件用于发动机燃油系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • : 0
    • : 0
    • 内径(in): 0.24
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 橡胶
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层:
    engine - truck
    C7