164-1047: 履带支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    164-1047: 履带支重轮总成

    零件号: 164-1047
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮(对称式)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic™ 惰轮(倒置式)
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 21.54
    • 直径(in): 2
    • 胎面直径(in): 20.28
    • 轴直径(in): 2
    • 长度(in): 1.988
    • 高度(in): 2
    track-type tractor
    D3C III D4C III

    track-type loader
    933C