164-1154: 维修套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    164-1154: 维修套件

    零件号: 164-1154
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器维修套件

    描述:

    • 此套件包含维修调速器所需的缆线卡箍和螺钉

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4.5
    • 长度(mm): 114.3
    • 高度(in): 0.01
    • 高度(mm): 0.25
    skid steer loader
    236B3, 246C 287, 226B3, 236, 247, 277C 236B, 259B3, 256C 252B, 228, 299C 289C 216B3, 248B, 297C 246B, 267B, 257B, 262C 232B, 247B3, 252, 287C 242B 248, 257, 247B, 262C2, 246, 216B, 287C2, 252B3, 262, 289C2, 226B, 242, 262B, 279C 279C2, 268B, 216, 226, 277C2, 277B, 272C 267, 232, 287B, 242B3, 257B3, 277