164-3336: 惰轮配置总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    164-3336: 惰轮配置总成

    零件号: 164-3336
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮(对称式)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 405
    • 法兰直径(in): 27.64
    • 法兰直径(mm): 702
    • 法兰类型: 中心法兰
    • 直径(mm): 702
    • 胎面直径(in): 24.33
    • 胎面直径(mm): 618
    • 螺栓尺寸(in): 7/16
    • 螺栓尺寸(mm): 7/16
    • 轴直径(mm): 58
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。