164-3562: 控制
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    164-3562: 控制

    零件号: 164-3562
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器控制装置

    描述:

    • 控制装置是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 8
    • 高度(in): 1.2
    motor grader
    140H, 120H ES 135H, 12H ES 160H, 12H, 14H NA 16H NA 120H, 135H NA 12H NA 140H ES 140H NA 120H NA 163H NA 160H NA 143H, 160H ES

    wheel-type loader
    992C, 988F II

    challenger
    75E, 85E, 95E, 65E, 65C, 65D