165-2510: 0076 油缸总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    165-2510: 0076 油缸总成

    零件号: 165-2510
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带管杆组件的完整液压油缸装置

    描述:
    完整 Cat® 液压油缸装置可启动各种机器部件,从转向控制到铲刀、铲斗或其他附件的精密活动,均可实现。


    特性:
    完整 Cat 液压油缸装置由可直接安装在机器上的管杆组件组成。Cat 油缸采用厚管壁制成,可以延长使用寿命。此特性与 Cat 独家超大密封件结合使用,在很多应用下可以延长油缸的寿命。


    建议应用:
    完整 Cat 液压油缸装置是为特定机器应用而设计的。

    motor grader
    12H NA 140H, 12M 2 120M, 12M 3 AWD 140H NA 160H NA 140M 3 120H, 12G, 140M 3 AWD 160M 2 140, 12M, 120M 2 160M, 160H, 120H ES 140M, 135H, 12H ES 140H ES 140M 2 12M 3 120K, 160K, 135H NA 160M 3 AWD 120H NA 160M 3 120G, 163H NA 12H, 160H ES 120K 2 140G, 163H, 14L 140K 2

    motor graders
    120M, 140K, 12G, 12H, 12M, 160H, 140M, 140H, 140G, 12K, 160M, 120H, 135H, 143H, 120G, 160K, 12HNA, 12M2AWD, 160HNA, 160M3, 140HNA, 135HNA, 163H, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120, 160MAWD, 12M3, 12M3AWD, 120M2AWD, 120MAWD, 120HNA, 140M3AWD, 14LAWD, 160M3AWD, 140M3, 120K2, 140K2, 140M2AWD, 160M2AWD, 140M2, 120M2, 160M2, 140-13AWD, 140-13