165-4854: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    165-4854: O 形密封圈

    零件号: 165-4854
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 1.17
    • 内径(mm): 29.7
    • 划线尺寸(in): 217
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 29.74
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(75)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    • 温度(°C): -40 - 175
    • 温度(°F): -40 - 350
    pipelayers
    PL83, PL87, PL72, 583T, 572RII

    track-type tractor
    D6R STD D7R XR D6T XW D6R XL D6T, D6R III D6T XW PAT D6T LGP D10T2, D9R, D6R, D7R II D6T XL D10R, D6T XL PAT D11T, D6T LGPPAT D8T, D7R LGP D8R D6R LGP

    pipelayer
    572R II

    motor grader
    12M 3 160M 2 140M 3 140M 2 160M 3 AWD 12M 2 24, 120M, 140M, 120M 2 12M 3 AWD 140M 3 AWD 12M, 14M-3 160M, 160M 3 16M, 140, 14L

    wheel-type loader
    994K, 993K, 990K

    wheel dozer
    844K

    off highway trucks
    773GLRC

    wheel loaders
    993K, 990K, 994K, 993KLRC, 994KLRC, 990KLRC

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D10R, D10N, D8T, D11T, D10T2, D7R, D9R, D9T, D6T, D10T, D6R, D6TXEXLVP D6, D6VP D6TXEXW, D6TXL, D6TXWVP, D6RLGP, D6TLGPVP, D6RXL, D6R2, D6RIII, D6RIIIXW, D6TXW, D6TLGPOEM, D7RII, D9RLRC, D7RXR, D6TLGP, D6TXLVP, D6RIIIXL, D6T2XL, D6T2XW, D8RLRC, D8RII, D6T2LGP, D7RLGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6RIIILGP, D7RIIXR, D6-20VP

    motor graders
    18M3, 16M3, 12M, 120M, 16M, 160M, 14M3, 140M, 14M, 120MAWD, 160M2, 160M2AWD, 12M2AWD, 12M3AWD, 12M3, 160M3, 120M2AWD, 140M3AWD, 14LAWD, 160M3AWD, 140M3, 160MAWD, 120M2, 140M2, 140M2AWD, 24N, 140-13, 140-13AWD, 12M2

    off-highway truck
    775G LRC 775G OEM 773G OEM 773G LRC