165-5674: 白色灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    165-5674: 白色灯

    零件号: 165-5674
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏白色单个 LED 灯泡

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • MSCD: 900
    • 安装类型: 双针
    • 极性: 单极
    • 灯泡尺寸: T-3 1/4
    • 照明类型: LED 灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 单 LED
    • 透镜颜色: 白色
    com
    836G

    petr
    TH35-E81 CX31-P600 TH35-C15I TH31-E61 CX31-C15I

    ttt
    D6R II D6N D5N D8R D9R, D11R

    wts
    613C, 611, 615C II 615C, 613C II

    lhd
    R1600G

    uat
    AD55B, AD45B, AD30, AD55, AD60

    mg
    143H, 16H, 14H, 160H, 12H, 140H, 135H, 120H, 163H, 24H

    it
    IT62G

    oht
    777D, 773D, 775D, 769D, 785C, 771D, 793C, 789C

    ttl
    953C, 963C, 973C

    pipe
    561N

    wtl
    992G, 990 II