165-9448: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    165-9448: O 形密封圈

    零件号: 165-9448
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 3.33
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(75)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.08
    • 涂层:
    forest products
    345C, TK1051, 322C

    wheeled excavator
    W345C MH M325C MH M330D

    log loaders forestry
    325DFMLLA

    excavator
    322C, 345D L 312D L 318C, 315C, 315B FM L 325D MH 320C, 314D LCR 324D LN 320D FM 345B II 330D MH 322B L 325D, 320C FM 345C MH 324D FM 5110B 345C, 320B, 345C L 325C FM 323D S 324D L 323D L 315B, 330C L 345D, 330C FM 325C, 321D LCR 336D L M325D L MH 330C, 325D L 320D2 FM 325D FM LL 330D L 320D LRR 320D L 345B L 322C FM 324D FM LL 325D FM 312C, 330D FM 315B L 322B, 320D, 314C 312C L 311B, 345B, 312B L 330C MH 330B L 320C L 330C LN 329D L

    mini hydraulic excavator
    307B, 307D 307C, 308D 308C

    track excavators
    320C, 311B, 325CL, 330CL, 320CL, 330DLOEM, 325DL, 330DL, 345BII, 322CLN, 325CMH, 325COEM, 323DL

    large mining products
    5110BL

    forestry excavators
    322CFMHW