166-2554: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    166-2554: 软管组件

    零件号: 166-2554
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    skid steer loader
    257, 287B, 246, 236, 252B, 228, 248, 242B 242, 268B, 232B, 247B, 277, 216, 236B, 226, 277B, 262B, 246B, 216B, 232, 262, 226B, 267, 257B, 248B, 247, 252, 267B