166-2903: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    166-2903: O 形密封圈

    零件号: 166-2903
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 1.36
    • 内径(mm): 34.6
    • 划线尺寸(in): 126
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 34.59
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高压高温应用;ORFS、STORS 密封圈
    • 材料: FKM(90), FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 横截面直径(mm): 2.6
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 温度(°C): -40 - 175
    • 温度(°F): -40 - 350
    wheel tractor-scraper
    657E, 627G, 657B, 657, 657G

    pipelayer
    587T

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    C15 3456 PM3456 C18 3406E C27 C32

    work tool
    MP318 MP324 MP332

    multi-processor-wt
    MP345 MP365

    track type tractors
    D9T, D8T, D10T, D8RII, D8RLRC

    expanded mining products
    6020B

    track excavators
    385C, 5090B, 385BL, 385CFS, 385B, 365CL, 385CL

    articulated trucks
    735, 740, D400EII, 740EJ

    off-highway truck
    772, 777F, 793D, 773F, 770, 775F

    underground mining loaders
    R2900G

    cold planer
    PM-200, PM-201

    track-type tractor
    D8R II D8R

    ag tractors
    MT855, MT845, MTC865, MT865

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 C32 C-15 TH35-C15I

    stabilizers/reclaimers
    RM-500

    wheel tractor scrapers
    623G, 623E, 637G, 621G, 621B, 657G, 627F, 631G, 621E, 651B, 627G, 623B, 621F, 627E, 657E

    wheel-type loader
    980G II 988G, 980H

    engine - industrial
    C18 3456 G3516B G3508B G3516J C-16 C27 3406E C15 G3508J C-15

    compactors
    825H, 836H, 825C, 826C, 825GII, 826GII

    articulated dump truck
    D350E II 740, D400E II 735

    engine - truck
    3406E C18 C-15 C15 C-18 C-16 C16

    challenger
    MT835, MTC855, MTC845, MTC835

    large mining products
    6020B

    pipelayers
    583T

    generator
    SR4

    15 to 18 liter
    C15 C18

    wheel dozer
    824G II 834G

    off highway trucks
    773F, 777D, 777F, 777FOEM

    excavator
    365C 385B, 385C L MH 385C

    wheel loaders
    980H, 988G, 988H, 990H, 980GII

    wheel dozers
    834G, 824H, 834H, 844H, 824C, 824GII

    earthmoving compactor
    826G II 825G II 826H, 836G