166-3360: V 形皮带组
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    166-3360: V 形皮带组

    零件号: 166-3360
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:12.7 mm(0.50 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 0.50
    • 皮带类型: V 形传动带 - 齿形
    • 皮带长度(in): 69.02
    mg
    120H, 120H NA 135H NA 135H, 160H, 120H ES