166-3718: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    166-3718: O 形密封圈

    零件号: 166-3718
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 1.36
    • 内径(mm): 34.6
    • 划线尺寸(in): 028
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 34.65
    • 材料: TFEP(80), TFEP - 四丙氟橡胶
    • 材料描述: TFEP 在冷却液/尿素应用中提供卓越的性能,还适用于空气、发动机机油、柴油、液压油和自动变速箱油液应用。TFEP 具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 横截面直径(mm): 1.78
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    track-type tractor
    D7E, D7E LGP

    pipelayer
    572R, 572R II

    wheeled excavator
    M312, M318, M315, M320

    wheel-type loader
    993K, 988F II 994K

    wheel dozer
    834B

    wheel loaders
    993K

    engine - truck
    3406E

    off-highway truck
    777G, 777F