168-1301: 长斗齿
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    168-1301: 长斗齿

    零件号: 168-1301
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J300 J 系列长铲尖

    描述:
    J300 J 系列长铲尖(多用途)


    特性:
    适用于安装 J300 适配器。


    建议应用:
    常规应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 91.44
    • 长度(in): 8.7
    • 长度(mm): 220.98
    • 高度(in): 3
    • 高度(mm): 76.2
    • 齿尖尺寸: J300
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。