168-1350: 长尖铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    168-1350: 长尖铲尖

    零件号: 168-1350
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    J350 长尖铲尖

    Cat® J 系列铲尖具有无与伦比的制造精度,防止机器铲斗受损。我们的掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

    利用符合行业标准的侧固定式设计, Cat 原装铲斗齿尖可用于多种应用,大大提高设备的多功能性。借助标准销和固定器系统,可快速完成安装和拆卸。您也可以通过我们创新的无锤式 J 系列 CapSure™ 系统进行改装,使工作更为轻松。

    当您的应用需要超长铲尖时,请选择 Cat® 原装长尖铲尖。出厂前经过磨锐处理,从它们装到铲斗上的那一刻起,便可实现最大的穿透力。我们的斗齿持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供您所需要的性能。请始终选择 Cat 原装掘地工具保护您的投资。

    特性:
    • 锋利的廓形,小型横截面

    应用:
    • 高压实材料

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: J350
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。