168-1359: 穿透型升级版铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    168-1359: 穿透型升级版铲尖

    零件号: 168-1359
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    J350 穿透型升级版铲尖

    Cat® J 系列铲尖具有无与伦比的制造精度,防止机器铲斗受损。我们的掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

    利用符合行业标准的侧固定式设计, Cat 原装铲斗齿尖可用于各种应用,大大提高设备的多功能性。借助标准销和固定器系统,可快速完成安装和拆卸。您也可以通过我们创新的无锤式 J 系列 CapSure™ 系统进行改装,使工作更为轻松。

    穿透型升级版铲尖的型线低,可在铲尖寿命期间提供最高的锋利度、穿透力和挖掘能力。此外,这些 Cat 原装铲尖可抗钝化,并在磨损期间自动磨锐,从而减少停机时间和运营成本并提高生产力。我们的斗齿持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供您所需要的性能。请始终选择 Cat 原装掘地工具保护您的投资。

    特性:
    • 耐磨材料比通用铲尖多 30%
    • 使用寿命延长 10-15%
    •横断面积减少 25%
    • 在磨损期间自动磨锐

    应用:
    • 中高冲击力面
    • 高压实材料,包括粘土
    • 难以穿透的材料,例如水泥碎石、沉积岩和破碎不佳的岩石
    • 严酷的挖渠环境

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: J350
    excavator
    318D2 L 325B L 320C 323D2 320D 324D 320 323D2 L 320D RR 320D2 320D2 L 318C 322C 320D L 324D L 323 325C 322B L 316E L 320D GC 320D LRR 320D2 GC 320D3 323D L 323D3 315D L 321D LCR