168-1401: LG CCL/C 端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    168-1401: LG CCL/C 端

    零件号: 168-1401
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J400 J 系列长铲尖

    描述:
    J400 J 系列长铲尖(多用途)


    特性:
    适用于安装 J400 适配器。


    建议应用:
    常规应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 10.7
    • 长度(mm): 271.78
    • 高度(in): 4.7
    • 高度(mm): 119.38
    • 齿尖尺寸: J400
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。