168-1409: 穿透型升级版铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    168-1409: 穿透型升级版铲尖

    零件号: 168-1409
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J400 穿透型升级版铲尖

    Cat® J 系列铲尖提供无与伦比的制造精准度,防止机器铲斗受损。我们的掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

    利用符合行业标准的侧固定式设计,原装 Cat 铲斗齿尖可用于各种应用,大大提高设备的多功能性。借助标准销和固定器系统,可快速完成安装和拆卸。您也可以通过我们创新的无锤式 J 系列 CapSure™ 系统进行改装,使工作更为轻松。

    穿透型升级版铲尖的型线低,可在铲尖寿命期间提供最高的锋利度、穿透力和挖掘能力。此外,这些原装 Cat 铲尖可抗钝化,并在磨损期间自动磨锐,从而减少停机时间和运营成本并提高生产力。我们的斗齿持久耐用,采用钢铁铸造而成,能够保持硬度,具有较长的耐磨寿命,可使您的机器提供您需要的性能。请始终选择原装 Cat 掘地工具,保护您的投资。

    特性:
    • 耐磨材料比通用铲尖多 30%
    • 使用寿命延长 10-15%
    •横断面积减少 25%
    • 在磨损期间自动磨锐

    应用:
    • 中高冲击力面
    • 高压实材料,包括粘土
    • 难以穿透的材料,例如水泥碎石、沉积岩和破碎不佳的岩石
    • 严酷的挖渠环境

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: J400
    • 齿尖长度(mm): 290
    excavator
    320D2, 329D2 L 326F, 320D, 322C, 320C, 330D2 325B L 324D, 329D L 323D L 323, 326D2, 320D2 L 324E LN 330, 336E L 325C, 329E LN 329D2