168-7209: 活塞环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    168-7209: 活塞环

    零件号: 168-7209
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油控制活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 148.34
    • 长度(mm): 148.34
    • 高度(mm): 18.8
    chal
    MTC735, MTC765, MT765, MT755, MT745, MTC755, MT735, MTC745

    exc
    330C FM 330C, 330C LN 330C L 330C MH

    ttt
    D6R II D6R

    ieng
    C-9

    wts
    627G, 637G, 637D

    teng
    C9

    mg
    12H

    emac
    C-9

    fp
    TK752, TK732, TK741, TK721, TK711, TK722, TK751

    ttl
    973C