169-4805: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    169-4805: 环

    零件号: 169-4805
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    蓄能器环

    描述:
    蓄能器环是蓄能器总成的部件。

    特性:
    Cat® 蓄能器环用于在蓄能器总成上提供维修。它是塑料和钢制组件,用于密封和固定蓄能器提升阀组件。

    警告:请务必向代理商咨询在维修蓄能器之前如何正确释放蓄能器系统压力。操作不当可能造成人员伤亡。

    建议应用:
    Cat 蓄能器和部件用途广泛,例如用在液压系统中,使系统能够管理压力井喷,这种状况可能产生巨大的负荷。也可将它们用在制动器系统和悬挂系统中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 152.4
    • 长度(in): 6
    • 长度(mm): 152.4
    • 高度(in): 1
    • 高度(mm): 24.1
    oem solutions
    CAT WDS

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    work tool
    PRE426 DLK426

    forest products
    2384D, 2484D

    off-highway truck
    793C, 785D, 785G, 785B, 784B, 785C, 793B, 784C, 793D, 797, 794 AC 789C, 789B