169-7442: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    169-7442: O 形密封圈

    零件号: 169-7442
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 5.12
    • 内径(mm): 130
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件内径(mm): 130.00
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(75)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 横截面直径(mm): 2.50
    • 涂层:
    • 温度(°C): -40 - 175
    • 温度(°F): -40 - 350
    wheel tractor-scraper
    631G, 631E, 637G, 637E, 621G, 623G, 627G

    paving compactor
    CS-533E, CS-54 CP-533E, CS-64B CS64B, CP-54B CS54B, CS-66B CP44B, CS-54B CP54B, CS44B, CS12 CCS9, CS11 CP-54 CS-44B CCS7, CP-44B CS10

    motor grader
    14H, 12H, 140H, 16H

    engine - machine
    C4.4

    articulated dump truck
    740, 740B, 730, D400E II D250E II 725, D300E II D350E II 735, 735B, 735 OEM