169-9049: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    169-9049: 软管组件

    零件号: 169-9049
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中高压液压软管组件

    描述:
    输送石油基或水基液压油、水乙二醇和水油防火液压油、热油、润滑脂、润滑剂、原油和燃油、空气和水。


    特性:
    采用耐油合成橡胶内管、由合成橡胶层隔开的两层特殊编织高抗张钢丝加固层,以及耐油、耐候合成橡胶外层制成。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    存在重复弯曲、循环脉冲压力突变和振动应力情况的中高压作业用途。

    wheel-type loader
    924G, 924GZ, 924H, 924HZ

    work tool
    MP30 VT50 S3035 VHS-60/3 VRG-20/2 VHS-30 MP15 CAGAC-40 G315B VRG-40/2 VT30 VHS-70/4 VT60 MP20 MP40 MP324 VHS-60/4 VHC-50 S305 VHS-50 S365B S340B VT40 G330 VRG-25/2 MP332 S340 G320B G325B VRG-30/2 VRG30 S365 G313 GC P325 SKPAC-40 P315 G320 S325 VHS-70/3 G310 GC P335 VHS-50/3 VHC-30 VHS-60 G310B S3015 S3025 VHS-30/3 CWAC-40 S320B MP365 VRG50 S365C VHS-70 G315 VHC-40 S385B VHS-40/3 S390 P360 VRG40 MP318 G315 GC VHS-40 S385C MP345 VHS-10 S325B S320 CTV40