170-0271: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    170-0271: 软管组件

    零件号: 170-0271
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    wheeled excavator
    M316D, M315D2, M322D, M318F, M313D, M315D, M320D2, M322D2, M318D, M317D2, M320F

    motor grader
    12K, 140K, 160K, 140K 2

    wheel-type loader
    966G II 972G, 966G, 972G II