170-3309: 消音器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    170-3309: 消音器组件

    零件号: 170-3309
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    消音器

    描述:

    • 消音器可降低内燃机排气所发出的噪音。


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 723.9
    • 长度(mm): 1000.76
    • 高度(mm): 373.38
    track-type tractor
    D5M

    pipelayer
    561M