170-4010: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    170-4010: 密封件

    零件号: 170-4010
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    输油泵密封件

    描述:

    • 密封件是输油泵的重要部件,输油泵将燃油从油箱输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 43.18
    • 长度(mm): 86.36
    • 高度(mm): 60.96
    ieng
    G3516

    epg
    3516 3508B 3508 PM3512 3412C