170-4748: 支撑环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    170-4748: 支撑环

    零件号: 170-4748
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 8.24
    • 内径(mm): 209.2
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 塑料
    • 横截面宽度(in): 0.1
    • 横截面宽度(mm): 2.6
    • 横截面高度(in): 0.23
    • 横截面高度(mm): 5.9
    work tool
    VT40 MP15 MP20 VHS-50 S325B VT50 VT60 VT30 VHS-30/3 MP40 VHS-60 MP30 VHS-30 S365 S385B VHP-50 P335 S320 VHC-40 P360 P215 P235 P225 VHS-40/3 S340B VHP-40 VHS-60/3 VHC-30 VHS-40 VHS-10 P325 S325 VHS-50/3 S305 S390 S365B P315 S340 S320B VHP-30 VHS-70/3 VHC-50 VHS-70