170-5537: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    170-5537: 软管组件

    零件号: 170-5537
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中高压液压软管组件

    描述:
    输送石油基或水基液压油、水乙二醇和水油防火液压油、热油、润滑脂、润滑剂、原油和燃油、空气和水。


    特性:
    采用耐油合成橡胶内管、由合成橡胶层隔开的两层特殊编织高抗张钢丝加固层,以及耐油、耐候合成橡胶外层制成。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    存在重复弯曲、循环脉冲压力突变和振动应力情况的中高压作业用途。

    work tool
    VHC-30 MP15 P315 VHS-40/3 S365B VHS-50 MP20 MP30 P325 S340 P225 S320B VHS-60 VHP-50 S385B VT60 P215 VT50 P335 VHS-60/3 MP40 S390 VHS-30 VHC-40 VT30 VT40 S325 VHS-30/3 VHS-40 S320 VHS-70 S365 P360 P235 VHS-10 S340B VHS-50/3 VHP-40 S305 VHP-30 S325B VHS-70/3 VHC-50