170-7670: 控制组件-4
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    170-7670: 控制组件-4

    零件号: 170-7670
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油控制轴组件

    描述:

    • 控制轴是喷油系统的重要部件,而喷油系统用于向发动机输送燃油

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 19.8
    • 高度(in): 4.5
    integrated toolcarrier
    IT12B, IT24F

    wheel-type loader
    924F

    engine - industrial
    3114

    backhoe loader
    446B, 446D

    engine - truck
    3114