170-8541: 散热器芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    170-8541: 散热器芯组件

    零件号: 170-8541
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器芯

    描述:

    • 芯是散热器的重要部件,散热器可排出多余热量为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 241.3
    • 长度(in): 58.7
    • 长度(mm): 1490.98
    • 高度(in): 5.8
    • 高度(mm): 147.32
    track-type tractor
    D10R

    wheel tractor scrapers
    637G, 639D, 631G, 637D, 631D

    wheel tractor-scraper
    637G, 639D, 631G, 637D, 631D

    wheel dozer
    824G II

    wheel dozers
    824C

    track type tractors
    D10N

    compactors
    825C

    off-highway truck
    771D, 769D

    earthmoving compactor
    825G II 826C