171-1232: 伸缩式油缸总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    171-1232: 伸缩式油缸总成

    零件号: 171-1232
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带管杆组件的完整液压油缸装置

    描述:
    完整 Cat® 液压油缸装置可启动各种机器部件,从转向控制到铲刀、铲斗或其他附件的精密活动,均可实现。


    特性:
    完整 Cat 液压油缸装置由可直接安装在机器上的管杆组件组成。Cat 油缸采用厚管壁制成,可以延长使用寿命。此特性与 Cat 独家超大密封件结合使用,在很多应用下可以延长油缸的寿命。


    建议应用:
    完整 Cat 液压油缸装置是为特定机器应用而设计的。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。
    oht
    777D, 776C, 777E 777F, 777C