171-3063: 凸轮轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    171-3063: 凸轮轴组件

    零件号: 171-3063
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    凸轮轴

    描述:

    • 凸轮轴是与发动机缸对齐的汽缸。凸轮轴的凸角与发动机阀相对应。随着凸轮轴转动,它们将相应地开启和关闭发动机进气阀与排气阀。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 360.68
    • 长度(mm): 1219.20
    • 高度(mm): 360.68
    chal
    MT855, MT865, MTC855, MTC835, MT835, MTC845, MT845, MTC865

    com
    815F, 816F

    adt
    725, 730

    ttt
    D7R II

    ieng
    CPT372 C-10 C-12

    wtt
    814F

    fp
    TK1051

    teng
    C-12

    mg
    140H, 14H, 143H, 160H, 16H, 163H

    pipe
    572R II

    wtl
    972G II 966G II