171-4358: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    171-4358: O 形密封圈

    零件号: 171-4358
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 芳烃燃料;二酯润滑剂;石油液体
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 乙醇;汽车制动液;热水、冷水;酮类;臭氧和阳光;磷酸盐酯液;硅油;某些稀酸;蒸汽(最高 200° C);蒸汽(最高 400° F)
    • 内径(in): 1.98
    • 内径(mm): 50.2
    • 划线尺寸(in): 329
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 50.17
    • 应用: 沸腾冷却式发动机冷却系统
    • 材料: EPDM - 三元乙丙橡胶, EPDM(70)
    • 材料描述: EPDM 在冷却液/尿素应用中提供卓越的性能,还适用于空气应用。切勿在发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液或生物柴油中使用。具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 横截面直径(mm): 5.3
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 温度(°C): -55 - 135
    • 温度(°F): -67 - 275
    pipelayer
    587T, PL83, PL87

    wheel tractor-scraper
    657E, 623F, 637G, 623E, 621B, 637D, 631G, 621E, 631E, 657G, 627G, 651E, 621G, 627H, 623G, 627E, 623B, 633D, 637E, 633E II 657B, 627F, 621F

    engine - generator set
    C18 C15 3456 PM3456 C9 C18 I6 C13GENSET G3516B C15 I6

    underground articulated truck
    AD30

    expanded mining products
    MD6290, 6015 FS 6018, 6015

    track type tractors
    D8T

    track excavators
    374DL, 374FL

    off-highway truck
    770G, 770, 772, 770G OEM

    articulated trucks
    735OEM

    cold planer
    PM820, PM822, PM-200, PM622, PM620, PM825

    track-type tractor
    D8T, D8R D9T

    petroleum products
    CX35-P800 C18 TH35-C15I C15 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600

    wheel tractor scrapers
    651B, 623F, 627E, 631D, 621E, 627G, 623E, 621F, 637G, 657G, 621H

    wheel-type loader
    980H, 988H, 988K, 986K

    engine - industrial
    C-12 C18 3406E C-15 C15 3456 C-16

    articulated dump truck
    740C 735, 740, 745 735B, 745C, 735 OEM

    engine - truck
    C-18 3176B C15 C18

    pipelayers
    583T, PL83, PL87

    generator
    SR4 XQP500

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    834K

    off highway trucks
    770GOEM

    wheel loaders
    980H

    excavator
    374D L 385B, 5090B, 385C, 365C L 390D, 374F L

    earthmoving compactor
    826H