171-9379: 链轮壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    171-9379: 链轮壳体

    零件号: 171-9379
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    链轮(轮毂)

    描述:

    • 链轮可将发动机功率传送到连杆组件,并将连杆组件啮合以产生运动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 812.8
    • 螺栓尺寸(in): 27
    • 螺栓尺寸(mm): 27
    • 长度(mm): 812.8
    • 高度(mm): 228.6
    excavator
    375-A L 5080, 375-A 365B L