172-0269: 预滤阀总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    172-0269: 预滤阀总成

    零件号: 172-0269
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    压力控制阀

    描述:

    • 压力控制阀可调节系统中的压力

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 337.82
    • 长度(in): 13.8
    • 长度(mm): 350.52
    • 高度(in): 2.5
    • 高度(mm): 63.5
    engine - generator set
    3512 3512B 3508 3516 3508C

    petroleum products
    3512 3512B 3508 3516 3508C

    engine - industrial
    3512 3512B 3508 3516 3508C