172-1681: CM 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    172-1681: CM 散装密封件

    零件号: 172-1681
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总高度(in): 6.69
    • 材料: 橡胶
    • 设计类型: 特殊形状
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M315D, M322D, M313D, M318D MH M330D M322D2 MH M322D2, M316D, M320D2, M322D MH M324D2 MH M318D

    excavator
    385C L 323D S 323D L 323D LN 312D, 345D, 390D L M325D L MH 374D L 324D L 324D LN 336D L 330D L 365C L 385C, 345C L 330D MH 325C, 365C 385C FS 330C L 315D L M325D MH 325D L 325D, 330D LN 330C LN 329D LN 330D, 336D LN 365C L MH 345D L 390D, 345C, 385C L MH 324D, 319D 329D L