172-3280: 活塞主体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    172-3280: 活塞主体组件

    零件号: 172-3280
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞体

    描述:

    • 活塞体是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    Reman 汽缸单元
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 7.55
    • 高度(in): 6.85
    cold planer
    PM-565, PM-565B

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E, 631E, 633E II 637E

    track-type tractor
    D10R, D9R, D9N

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988F II 990 II

    wheel dozer
    844, 834B

    engine - industrial
    3408E 3412E

    earthmoving compactor
    836

    off-highway truck
    775D, 769D, 773D, 771C, 771D, 769C