172-3450: 管组件
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    172-3450: 管组件

    SKU:172-3450
    $1.00

    Cat® 管组件(带接头)

    添加至订购列表

    描述:
    Cat 管组件符合最高的质量和可靠性标准。这些坚固的管组件(通常又称为“管件”)用于传输液体或气体,而且根据每种独特的应用精确设计而成。每个 Cat 管组件采用精良的材料和工艺,专为满足特定应用的压力和流量要求而打造,以此确保机器持久耐用、正常运转。每个 Cat 管组件都是根据特定的应用设计而成,因此设计和制造过程都遵循严格的公差,以确保其与您的 Cat 机器上的现有系统完美适配。

    特性:
    • 旨在经受特定应用的工作压力
    • OEM 直接更换

    应用:
    Cat 管组件仅适用于特定的应用。请查阅您的用户手册或联系您当地的 Cat 代理商以了解更多信息。

    • 高度(mm): 58.42
    • 长度(in): 15.4
    • 宽度(mm): 162.56
    • 高度(in): 2.3
    • 长度(mm): 391.16
    • 材料描述: 0
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0