172-4389: 燃油泵组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    172-4389: 燃油泵组件

    零件号: 172-4389
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油注油泵

    描述:

    • 燃油注油泵可在起动发动机之前除去燃油系统中的空气

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 58.42
    • 长度(mm): 248.92
    • 高度(mm): 58.42
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。