172-4848: 皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    172-4848: 皮带轮

    零件号: 172-4848
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    曲轴皮带轮

    描述:

    • 通过皮带轮系统,曲轴皮带轮可以将机械功率和扭矩传输到其他附件

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 274.3
    • 长度(mm): 287
    • 高度(mm): 71.1
    cold planer
    PM-200, PM-201

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    986H, 988H, 980H, 986K, 980G II 988G, 988K, 980G

    wheel dozer
    824G II 824H, 834G, 824K, 824C, 834K, 834H

    engine - industrial
    3406E C18 C15

    excavator
    374F

    articulated dump truck
    740B, 740, 740 GC 735B, 745 735C, 745C, 735 OEM 735, 740C

    off-highway truck
    770G, 772G, 770, 772, 770G OEM

    earthmoving compactor
    826K, 826G II 826H, 836G, 825K, 825H, 836H, 836K, 825G II 825C, 826C