172-5188: 水轴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    172-5188: 水轴

    零件号: 172-5188
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵轴

    描述:

    • 轴是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4.2
    • 高度(in): 2.1
    motor grader
    140G, 14G, 130G, 12G

    engine - industrial
    D333C 3306 D330C 3304

    engine - truck
    3306 1673C