172-7762: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    172-7762: 水泵总成

    零件号: 172-7762
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 21.1
    • 高度(in): 7.3
    motor grader
    12H NA 12G, 140G, 140H ES 12H, 143H, 160H NA 14H NA 160H ES 140H, 12H ES 140H NA 160H, 14G, 163H NA

    engine - industrial
    3306B