172-7765: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    172-7765: 水泵总成

    零件号: 172-7765
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 11.4
    • 高度(in): 7.8
    com
    815F, 816F

    whex
    W330B

    ttl
    973, 973C

    pipe
    572R

    wtl
    966F, 972G, 966G, 970F, 966E, 966F II 966D

    chal
    65C, 65D

    exc
    235B, 330B L 330, 330 L 330B LN 330B, 235C, 235D

    adt
    D300E, D250E, D250E II

    ttt
    D6R, D7R, D7G, D7G2

    ieng
    3306 3306B

    wts
    627E, 637E, 627F, 637G, 627B, 627G

    wtt
    814F

    epg
    3306B