172-9314: TMG 壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    172-9314: TMG 壳体

    零件号: 172-9314
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    正时齿轮壳体

    描述:

    • 壳体包含正时齿轮系统

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 546.1
    • 长度(in): 34.4
    • 长度(mm): 873.76
    • 高度(in): 3
    • 高度(mm): 76.2
    cold planer
    PR-450C, PR-1000, PM-565, PR-1000C

    track-type tractor
    D9R, D10N

    wheel tractor-scraper
    637E, 657E, 651E, 631E

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    G3412 G3412C 3412C 3408 3408C 3408B PM3412 3412

    wheel-type loader
    988B, 992C, 990, 988F, 992D

    wheel dozer
    834B

    engine - industrial
    3408 3412 G3408 3412C 3408C G3408C G3412 3408B G3408B

    engine - truck
    G3412 G3412C 3412C 3408 3408C 3408B PM3412 3412

    off-highway truck
    769C, 771C, 773B, 775B