172-9981: 缸盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    172-9981: 缸盖

    零件号: 172-9981
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 液压油缸盖

    描述:
    液压油缸盖或缸帽通过螺纹或螺栓连接到液压油缸管或筒的杆端。缸盖的主要功能是密封油缸管或筒内的液压压力。液压油缸盖还包含一个集成式杆密封装置,可防止液压系统遭到外部颗粒物的污染。


    特性:
    Cat 油缸采用创新密封系统,可以吸收压力峰值、承受侧载,能够比竞品设计更好地防御污染物进入。


    建议应用:
    Cat 液压油缸盖是为特定油缸应用而设计的。

    ttt
    D7R LGP D6R III D7R II D6R II D6H XL D6T LGPPAT D6T, D6R LGP D6T XL D6T LGP D6R, D6R XL D6T XL PAT D7R, D6T XW D7R XR D6T XW PAT D6R STD

    bhl
    446D, 446B

    emac
    C9.3

    mg
    16M, 16H NA 16G, 14M-3 14M, 18M3, 14G, 14M3, 16M3, 16H, 14H, 14H NA

    it
    IT28G

    track type tractors
    D6TLGPVP, D6TLGP, D6TXL, D6TXW, D6T2LGP, D6T2XL, D6T2XW

    wtl
    988H, 928H, 924H, 988G, 938M 924G, 930K 930M 924GZ, 938K