173-0946: 链轮段
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    173-0946: 链轮段

    零件号: 173-0946
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    链轮(齿块,韧性钢)

    描述:

    • 链轮可将发动机功率传送到连杆组件,并将连杆组件啮合以产生运动。
    • 韧性钢部件利用 Caterpillar 专利耐磨材料,可延长磨损寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓尺寸(in): 17.8
    • 链轮段数量: 5
    • 链轮螺栓数量: 5
    • 链轮齿数量: 5
    ttt
    D6R III D6T XW D6T XL D6R STD D6R, D6T XL PAT D6R II D6T, D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R LGP D6H, D6R XL

    tskd
    527

    emac
    C9.3

    track type tractors
    D6R2LGP, D6R2XL