173-1007: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    173-1007: 密封件

    零件号: 173-1007
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 5.14
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 材料描述: PTFE 在空气、发动机机油、柴油和冷却液应用中提供卓越的性能,但容易出现安装损坏和碎屑。适用于超高温应用。
    • 横截面宽度(in): 0.16
    • 横截面高度(in): 0.3
    motor grader
    140M, 16H, 160M 2 12M 2 120M, 140H NA 12K, 160M, 140H, 160H, 16M3, 140M 2 140, 12H, 135H, 120M 2 24M, 120H, 12M 3 160M 3 AWD 140H ES 12H ES 140M 3 AWD 16H NA 14M, 12M, 14M-3 14L 160M 3 12H NA 120H ES 160K, 135H NA 24, 140M 3 14M3, 163H, 143H, 140K, 12M 3 AWD 18M3, 120H NA 160H ES 120K 2 16M, 160H NA 120K, 14H NA 14H, 24H, 163H NA 140K 2