173-4564: 履带板 MST
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    173-4564: 履带板 MST

    零件号: 173-4564
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板主板(三抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。


    特性:

    • 三抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的回转能力。三抓地齿履带板是履带式装载机和挖掘机的标准配置,这是因为它们需要较少的回转阻力和更大的可操纵性。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板类型: 三抓地齿
    • 履带节距(mm): 155.6
    • 螺栓尺寸(mm): 9/16
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。