173-4652: 交流发电机皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    173-4652: 交流发电机皮带轮

    零件号: 173-4652
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    交流发电机皮带轮

    描述:

    • 交流发电机皮带轮使交流发电机能够通过传动带转动,这些皮带由发动机附件驱动系统来驱动

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 96.5
    • 长度(mm): 96.5
    • 高度(mm): 45.7
    motor grader
    24H